製品がカートに追加されました

低ノイズロックインアンプ

#90-642 シングルエンド方式ロックインアンプ

#90-642 シングルエンド方式ロックインアンプ #90-643 差動方式 Lemo® ロックインアンプ
×
  • ノイジーなバックグランドから低振幅変調シグナルを復元して測定感度を大幅に改善
  • 電磁干渉 (EMI) シールドしたコンパクト設計
  • 10Hz – 45kHzまでの広い動作周波数レンジ

低ノイズロックインアンプは、同期検出を利用して、微弱な変調信号をノイズから選択的に増幅・抽出します。このアンプは、170 x 60 x 30mmの小型フォームファクタとEMIシールド設計を特徴とし、OEMシステム内へのシームレスな統合や、最適な性能に向けて信号源近くへの配置を可能にします。10Hzから45kHzまでの広い動作周波数レンジにより、広範な変調や測定技術をサポートします。低ノイズロックインアンプは、位相、感度、および時定数を調節でき、最大精度に向けて測定を微調整するための正確な制御を使用者に与えます。このロックインアンプは、分光、レーザー安定化、光センシング、およびその他の精密科学や工業測定システムといったアプリケーションに理想的です。

補足: 本製品を駆動する際は、±15V電源が別途必要になります。日本国内で使用するための±15V電源は現時点では販売しておりません。必要となる同電源の仕様は、お問い合わせください。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう