製品がカートに追加されました

オリンパス プランセミアポクロマート 水浸対物レンズ

Olympus の更なる情報へ
×
  • ライブセルイメージングに最適化した水浸設計
  • NA = 1.0 @ 20X の高解像イメージング
  • 可視とNIRで卓越した透過率

オリンパス プランセミアポクロマート 水浸対物レンズは、対物レンズと試料の間にある水の層で屈折率のミスマッチを減らし、光学収差を最小化する水浸デザインを採用します。このデザインにより、優れた透過率と高い開口数 (NA) を可能にし、ライブセルや水中でのアプリケーションに向けて優れた画像鮮明度を実現します。20Xの倍率、フラットフィールド補正、そして広い視野により、微細な構造確認を維持しながら、効率的なサンプルナビゲーションを可能にします。オリンパス プランセミアポクロマート 水浸対物レンズは、蛍光顕微鏡、明視野顕微鏡、および微分干渉コントラスト (DIC) 顕微鏡に最適です。この対物レンズは、マイクロマニピュレーターを用いた電気生理学アプリケーションをサポートする長い作動距離と広いアプローチアングルを特徴とします。

補足:本対物レンズは、75mmの同焦距離とM25のマウントを採用し、オリンパス社の標準的な45mmの同焦点距離、RMSのマウントとは互換性がありません。焦点距離 180mmの結像レンズ (#36-401, #86-835, #75-250, #23-723) と使用するためにデザイン。

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう