製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超広帯域誘電体膜ミラー

×
  • 350–1200nmまでのUV、可視、およびNIR波長で高い反射率
  • 基板に応じて99% or 99.5%超の反射率
  • 12.5mm、25mm、および 50.8mm径でラインナップ

TECHSPEC® 超広帯域誘電体膜ミラーは、350–1200nmまでの波長範囲用の高反射率誘電体コーティングを採用します。このミラーは、特定波長専用のミラーとは異なり、二倍波や三倍波のレーザー光源を含む、複数のレーザー波長で用いることができます。標準的な合成石英基板バージョンが99%超の反射率があるのに対し、スーパーポリッシュ仕上げの合成石英基板を採用する高性能バージョンは、0–50°の入射角範囲で99.5%超の反射率を実現します。多波長レーザーシステム、ガルバノメーター走査、広帯域分光法、およびビームステアリングをはじめとするアプリケーションに最適です。12.7mm、25.4mm、および50.8mmの直径でラインナップ。

商品一覧

技術情報

Coating performance curve showing reflection on the y axis and wavelength on the x axis.
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう