製品がカートに追加されました

UV耐性マルチレンズアレイ

UV耐性マルチレンズアレイ

×
  • 同様の硝種に比べて低いUV劣化
  • UVの硬化や照明アプリケーションに最適
  • 250-2000nmの広い透過領域
  • ペアで用いて均一照明を実現

UV耐性マルチレンズアレイは、さまざまな光源を均一化するため、モノリシックオールガラスデザインを採用します。IHU250基板は、UVによる劣化に高い耐性があり、本アレイをUV硬化、UV照明、および関連システムなどの長期UVアプリケーションに最適にします。UV耐性マルチレンズアレイは、250~2000nmまでの透過で、正方形のスポットパターンを形成するために用いたり、より均一な照明を作り出すためにペアで用いることができます。レンズアレイに一般的に用いられる他の硝種とは異なり、このアレイの熱膨張係数 (CTE) は、メタライゼーションにとりわけ適します。

商品一覧

技術情報

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう