製品がカートに追加されました

メガピクセルマクロズームレンズ

メガピクセルマクロズームレンズ

メガピクセルマクロズームレンズ

×
  • 3.3:1のズーム比
  • コンパクトデザイン
  • ロックねじ装備で手動のズーム、ピント、絞りをコントロール

メガピクセルマクロズームレンズは、2/3型センサーまでに対応するようにデザインされています。小型で高解像力の本レンズは、検査やテストの様々なアプリケーションに最適です。ズーム全域にわたりディストーションを抑え、シャープで高コントラストの画像を作ります。3.3:1のズーム比を持つメガピクセルマクロズームレンズは、90mmの作動距離で6.4mmから21.3mmまでの実視野を得ることができます。手動のズーム、絞り、およびピント調整用のロックねじを装備する本レンズは、高い振動環境内に用いることができます。フィルターマウント付きの3.3X メガピクセルマクロズームレンズは、特定のアプリケーションニーズに対応するため、さまざまなフィルターや偏光板と組み合わせて使用できます。 共有するアプリケーションに、コントラストを高めるためのカラーフィルター、グレアを除去する偏光板、および透過率を下げるNDフィルターがあります。

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう