製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

研究グレード 可変ビームエキスパンダー

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×

TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。

商品一覧

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

技術情報

Diagram of 1X-3X variable beam expander showing dimensions, mounting diameter, alpha and numeric rings, and locking screws
2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様
設計波長 商品コード 全長 A (mm) 固定用鏡筒長 E (mm) ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう