製品がカートに追加されました
Top Seller

Norland 光学接着剤 (紫外線硬化樹脂)

Norland の更なる情報へ
Norland Optical Adhesives

Norland 光学接着剤

Norland 光学接着剤 1 オンス (約28g) ボトルに入ったNOA 60 接着剤 4 オンス (約113g) ボトルに入ったNBA 107 接着剤
×
  • 優れた光学的品質
  • ガラスや金属、プラスチック接合用の接着剤
  • UV光照射で短時間硬化
  • 事前充填された ディスペンサーバレルタイプ もラインナップ

米国Norland Products社の光学接着剤 (紫外線硬化樹脂) は、光学用途に最適な無色透明な一液性接着剤です。溶剤は一切含有していません。紫外線に晒された時、数秒後に初期硬化 (ジェル化) し、数分後に完全硬化します。本接着剤は、正確なアライメントや位置取りを要する全てのアプリケーションに用いられます。接着対象のパーツに本接着剤を垂らし、時間をかけてパーツの接着位置を決め、UV光源でUV光を数秒間照射して初期硬化させます。位置取りに問題なければ、更にUV光を照射して完全硬化にまで持っていきます。なおNorland 社から出荷される商品の品質保持期間に対し、当社では製品在庫販売の仕組み上、期間がそれよりも短縮される形になります。予めご了承ください。

商品一覧

商品詳細

Norland 光学接着剤は、優れた光学品質と耐久性、低応力接着を必要とする精密光学接着用途向けにデザインされた、透明で溶剤フリーの一液型接着剤です。

この接着剤は、UV光に晒されると瞬時に硬化し始め、数秒後にはゲル化、数分後には完全硬化するため、ユーザーは、硬化し始める前にレンズ、プリズム、フィルター、その他の部品を正確に位置合わせすることができます。

ガラスとガラス、ガラスと金属、そしてガラスとプラスチックの接着など、高速かつ管理された位置決めが重要となるフォトニクスやオプトメカニカルアッセンブリに広く用いられます。

標準的なUV硬化型接着剤は、UVが照射されるまでの間は接着剤が液体状態を維持しているため、使用できる時間が長く、高精度のアライメントと簡素化された組立ワークフローを可能にします。

接尾辞に"-H"が付いた一部の接着剤は、二次的な熱硬化メカニズムを有しており、UV光が届かない影のあるエリアや不透明基板への接着も可能にします。

熱硬化型のこうした接着剤は、通常は潜熱触媒 (~125℃硬化など) を用いて硬化を完了させ、初期のUV硬化工程後に最大の物理特性が得られます。

製品の使用にあたっては、接着剤を塗布してから部品の位置合わせを行い、UV光を初期硬化用に使用し、特に複雑な形状の場合には接着ライン全体を完全に硬化するため、必要に応じて熱を加えます。

重要な技術的検討事項に、適切な屈折率の選択や接着適合性の選択、また露光面に対して不活性雰囲気下での硬化が必要となる場合には、熱硬化 (-H) グレードの酸素抑制の要素が含まれます。


技術情報

Norland 光学接着剤 (NOA) アプリケーションノート
タイトル (リンク先は米国Norland社の英文ページにジャンプします) 内容
接着剤の塗布 接着層を均一塗布して、気泡の発生を防ぐためのNorland 光学用接着剤を塗布する際のベストプラクティスを解説。
NOAの耐薬品性 酸、塩基、溶剤をはじめ、さまざまな化学薬品がNorland 光学接着剤に及ぼす影響について解説。
NOAでレンズの分離を防ぐ 光学素子を接着する際の接着不良を回避するためのベストプラクティスを解説。
NOAで接着されたレンズを分離する Norland 光学用接着剤で接着された光学素子の接着解除方法について解説。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;