ケージシステム用光学マウント
Cage System Optical Mounts are used to securely mount optical components within the TECHSPEC Optical Cage System. Cage System Optical Mounts are specialized mounts designed to secure a large number of optical components into cage system setups. Cage System Optical Mounts fit within the inner diameter of Cage System Plates, ensuring mounted components are properly aligned. Cage System Optical Mounts are versatile options for mounting needs.
ケージシステム用レンズマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 一連のレンズ径用をラインナップ
- ケージシステムにさらなる適応性を追加
- ねじリング付属
ケージシステム用シンプル光学マウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 一連の直径用をラインナップ
- セットスクリュー一点で部品を固定
- 鏡筒付きオプティクスやレーザーダイオードモジュールの固定に最適
ケージシステム用調節式光学マウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 一連の光学素子向けにラインナップ
- ステンレス製送りねじのついたアルミ製/黒アルマイト仕上げ構造
- 0.5mmピッチの送りねじを採用
- 固定式光学マウントもラインナップ
ケージシステム用固定式光学マウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 光学部品を素早く交換可能
- プレート型とキューブ型のビームスプリッター用マウントオプション
- アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
- 調節式光学マウントもラインナップ
M23.2 & M27.5 ベーシック延長チューブ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ケージシステムプレートの内径にフィット
- チューブ用ねじリングを用いて光学素子をチューブ内部に固定可能
- 調節式延長チューブやねじ変換アダプターと併用して様々な光学系構築に
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®