製品がカートに追加されました

ミニチュアねじ送りステージ XYZ軸標準 3.2mm (再認証 05-P)

×
商品コード #38-528-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥99,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥99,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Without Covered Rails

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (X-Y-Z)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
11.2 x 26.2
移動量 (mm):
3.2
移動量 (インチ):
0.125
センターホール:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
構造:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
耐荷重, 通常方向設置時 (kg):
0.25
ステージサイズ (インチ):
0.44 x 1.03
真直度 (μm):
1
自重 (g):
9

光学的特性

揺動 (mrad):
0.01

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Fine Screw (80 Pitch)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ステージサイズ別に2タイプ
  • 総移動量別に3タイプ
  • X軸、XY軸、XYZ軸モデルをラインナップ
  • 剥き出しのガイド部を保護するCRバージョンもラインナップ

 今日市場に流通する移動ステージ製品の中でもとりわけ小型で、寸法的な面において画期的な製品です。ばね式の稼働部により、バックラッシュのない、正確でスムーズな動きが得られます。送りねじには80TPI (0.32mmピッチ)の細目ねじを採用。移動真直度はわずか2μm以下です。ステージサイズ別にタイプAとタイプBの2種類が選べます。タイプBのステージは、総移動量がより長く、耐荷重がより高い仕様です。どちらのタイプのステージにも、ステージ側面部のガイド部が剥き出しになった標準ステージと、ガイドを保護するためのカバーが付いたカバーレール (CR)ステージが選べます。CRステージは、保護カバーがある分、標準ステージに比べて全幅が若干大きくなりますが、十分に小型です。No.0-80UNFのキャップスクリュー4本付属。

 本製品には、有用なアクセサリー製品を多くラインナップしています。ピンホールアダプターは、板厚わずか数十ミクロンのピンホールを固定し、本ステージ中に固定することを可能にします。空間フィルタリング用途に便利です。またRMS対物レンズアダプターは、RMS規格 (M20.32 x 0.706)の顕微鏡用対物レンズの接続を可能にします (ステージ固定用のねじ付属)。ブレッドボードマウンティングプレートは、本ステージを¼-20UNCねじタイプのブレッドボード製品に固定する際に用います(なおブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNC)は別売りとなります。Z軸ブラケット (#57247 or #57533) は、X軸ステージ、或いはXY軸ステージにZ軸に追加する際に必要となるブラケットです (ステージ固定用のねじ付属)。

技術情報

detailed technical diagram of manual micro positioning stage with dimensions and labeled components
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう