製品がカートに追加されました

10GigE イーサネットケーブル RJ45 ⇔ 8p M12 Xコード オス 15m

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

×
商品コード #92-619 New 9 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥29,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
ケーブル長 (m):
15
コネクター:
RJ45 Male to 8-Pin M12 X-Coded Male

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう