製品がカートに追加されました

12mm FL, Corning® Varioptic® C-C Series C-Mount Liquid Lens Evaluation Kit

camera lens emitting a focused blue light beam illustrating optical performance

Corning® Varioptic® C-C シリーズ Cマウント可変フォーカス液体レンズ

Corning® Varioptic® C-C シリーズ Cマウント可変フォーカス液体レンズ USB-M ユニバーサルドライバーボード
×
商品コード #91-608 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥279,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥279,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Development Kit
キットの内容:
Corning® Varioptic® C-C-39N0-A1-120 Lens
USB-M Universal
USB Cable
Focuslab Software
Control Software and Documentation Package

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
12.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.7
レンズ波長域:
VIS
作動距離 WD (mm):
150 - ∞

センサー

ピクセルサイズ (μm):
2.74
センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
50
保管温度 (°C):
45

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 電子制御可能なフォーカス
  • マシンビジョンアプリケーションに最適
  • 最大1.1型, 20mpxセンサーまでに対応
  • イメージングシステム内にシームレスに統合するCマウント

Corning® Varioptic® C-C シリーズ Cマウント 液体レンズ評価キットは、コンパクトなCマウント設計内に電子制御可能な液体レンズと統合されたドライバーエレクトロニクスを装備します。素早いスイッチング時間に、可動パーツがなく、VISとNIRで優れた透過率を実現するARコーティングを採用するこのレンズは、明瞭さ、耐久性、およびスピードが要求されるオートフォーカスアプリケーションに対する理想的なソリューションです。Cマウントのマシンビジョンや画像処理システム内へのシームレスな統合に向けデザインされた本レンズは、1.1型までのセンサーに対応します。Corning® Varioptic® C-C シリーズ Cマウント可変フォーカス液体レンズに搭載するエレクトロニクスは、シンプルなDC電源で駆動し、RS-232、I²C、あるいはSPI インターフェースで制御することができます。評価キットには、レンズ、USB-M ユニバーサルドライバーボード、USBケーブル、そしてFocuslab ソフトウェア制御用ソフトウェアとドキュメンテーションパッケージが含まれます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう