製品がカートに追加されました

Zaber 高速ダイレクトドライブ電動回転ステージ 150mm

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #92-217 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,345,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,345,050 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
モデルナンバー:
X-RDQ150-AE57D12
補足:
Requires a 48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
エンコーダータイプ:
Direct Reading Optical Encoder

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Rotary
ステージサイズ (mm):
224 x 160
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.006
全高 (mm):
50
耐荷重 (kg):
10
耐荷重 (N):
100
再現性 (°):
< 0.0001
速度 (°/秒):
2700
自重 (kg):
3.225
テーブル直径 (mm):
150
エンコーダー分解能:
129,600,000 CPR
最大連続トルク (N⋅cm):
200

電気的特性

電流 (mA):
3750
最大動作電流 (mA):
3750

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Direct Drive
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
PC インターフェース:
Required for Operation:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 360° 連続回転の大型150mm径マウンティングプラットフォーム
  • 高速・静音および長寿命の非接触ダイレクトドライブ
  • 高精度な0.01″エンコーダ分解能と1µradの最小ステップサイズ

Zaber™ 高速ダイレクトドライブ電動回転ステージシステムは、大型150mm径マウンティングプラットフォームを360° 連続回転と組み合わせて、最大10kgまでの中心荷重と最大450RPMの回転速度に対応します。この回転ステージの非接触ダイレクトドライブ設計は、要求の厳しい位置決めや自動化アプリケーション用に、高速・静音動作と長寿命を実現します。本ステージは、精密なモーションコントロール用に0.01″エンコーダ分解能と1µradの最小ステップサイズを実現し、再現性の高い位置決めを可能にします。Zaber™ 高速ダイレクトドライブ電動回転ステージシステムは、50.8mm (2") 径の回転アパーチャーを装備し、光学、検査、およびスルーホールシステム実装に向けて柔軟性を高めます。このステージは、他のZaber製品とのデイジーチェーン接続にも対応し、多軸システムの構成や制御を簡素化します。

補足: 使用する際は、別売りのパワーサプライとデータ通信ケーブルが必要になります。詳細は、以下の「商品詳細」タブをご確認ください。

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

パワーサプライ  … パワーサプライの選択は、本製品とデイジーチェーン接続するZaber™ ステージ製品個々の最大動作電流の総和よりも高いものをお選びください。パワーターミナルブロック (#15-304)  は、お客様がご用意された電源装置を、48 Vの電源入力に対応したZaber™ ステージ製品に接続する際に使用するコネクターパーツです。

データ通信ケーブル  … USBポートに接続する際は、USB⇔シリアルコンバーターケーブル (#15-295) を、またRS-232シリアルポートに接続する際は、シリアルアダプターケーブル (#15-297) を必ず併せてお求めください。オプションの0.6m データ通信用ケーブル (#15-296) は、本製品とデイジーチェーン接続に対応した別のZaber™ ステージ製品を接続する際に必要になります。

オプションの上面プレート (#92-218)  は、本ステージの上面プレート面をM6とM3のホールパターンに変換するアダプタープレートです。ハードストップバンパー (#92-219)  は、回転ステージに対して調整可能な可動範囲の制限機構を追加し、搭載物の衝突による損傷を防止し、安全性を向上させます。

技術情報

Diagram showing power connector pinout with pin 1 as 24-48 V and pin 2 as device ground
RS-232 communication pin diagrams for previous and next connections with pin function table
Diagram showing 4-pin connector with pin numbers and functions including output, input, and ground
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう