製品がカートに追加されました

Zaber 高精度電動ステージシステム 150mm

Zaber™ の更なる情報へ
150mm Travel Motarized Stage with a Controller

#92-220 150mm Travel, Motorized Linear Stage, with Integrated Controller

×
商品コード #92-220 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥595,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥595,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
No
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
メーカーの製品群名称:
LSM
モデルナンバー:
X-LSM150A
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モータータイプ:
2-Phase Stepper

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (X)
ガイドシステム:
Recirculating ball bearing design for high load (25 kg) and long lifetime
ステージサイズ (mm):
45 x 289.6
移動量 (mm):
150
精度 (μm):
50 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<12
中心耐荷重 (N):
250
中心耐荷重 (kg):
25
平行度 (μm):
<25
再現性 (μm):
<3
速度 (mm/s):
0.00003 to 26
ピーク推力 (N):
55 N
自重 (kg):
0.44
偏荷重 (N⋅m):
4-10

光学的特性

分解能 (μm):
0.05

電気的特性

最大動作電流 (mA):
350

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Precision Lead Screw
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
PC インターフェース:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
入力電圧 (V):
24-48

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M3 and M6 threaded holes and M4 threaded centre hole

材料特性

真空対応:
No

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能
  • 真空対応オプションあり

Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、ステッピングモーターとビルトインコントローラーを搭載するコンピューター制御の一体型直進ステージです。Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、コンピューターのRS-232通信ポートに直接接続することができ、付属のソフトウェアにより、ステージの移動距離や位置をコントロールするための簡便性を提供します。加えて、手動制御のポテンショメーターにより、スムーズなマニュアル移動も可能にします。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足: 使用する際は、別売りのパワーサプライとデータ通信ケーブルが必要になります。詳細は、以下の「商品詳細」タブをご確認ください。

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

パワーサプライ  … パワーサプライの選択は、本製品とデイジーチェーン接続するZaber™ ステージ製品個々の最大動作電流の総和よりも高いものをお選びください。なお、本製品ページでは24V と 48Vのパワーサプライをご用意していますが、小型モーターを搭載する本製品の場合は、24V電源の使用を推奨いたします。24 Vを使用した方が、48Vよりも通常より高いトルクを得られ、最高回転速度もほぼ同等なものが得られるためです。パワーターミナルブロック (#15-304)  は、お客様がご用意された電源装置を、24~48 Vの電源入力に対応したZaber™ ステージ製品に接続する際に使用するコネクターパーツです。

データ通信ケーブル  … USBポートに接続する際は、USB⇔シリアルコンバーターケーブル (#15-295) を、またRS-232シリアルポートに接続する際は、シリアルアダプターケーブル (#15-297) を必ず併せてお求めください。オプションの1.8m長 データ通信ケーブル (#15-299) or 0.6m データ通信用ケーブル (#15-296) は、本製品とデイジーチェーン接続に対応した別のZaber™ ステージ製品を接続する際に必要になります。

オプションの上面プレート用アダプタープレート (#68-644)  は、本ステージの上面プレート面をM6のホールパターンに変換し、下面プレート用アダプタープレート (#68-645)  は、標準的なM6 or 1/4-20UNC タイプのブレッドボード上への固定を可能にするアダプタープレートです。Z軸ブラケット (#68-343)  は、垂直方向の多軸ステージシステム構築の際に使用します。全ての移動量モデルに対して用意するアクセサリー品のダストカバーキットは、塵やパーティクルがねじ送りドライブ機構に侵入するのを防ぐのに最適です。

技術情報

Diagram showing power connector pinout with pins 1 and 2 labeled for voltage and ground
補足: 静電気の蓄積によるデバイスの損傷を防ぐため、デバイスを適切に接地する必要があります。Xシリーズのデバイスに使用する電源は非絶縁型であるため、電源の負極側端子を介してデバイスの筐体がAC電源のアースに接続されます。何らかの理由で絶縁型電源を使用する場合は、電源コネクターの負極側端子をAC電源のアースに接続し、デバイスが確実に接地されるようにしてください。
Technical diagram of a mechanical mounting plate showing detailed dimensions and hole placements for M3 and M6 screws
Technical diagram of a mounting plate showing hole pattern, counterbore for screws, and dimensions in millimeters
technical drawing showing front, side, and top views of mounting bracket with detailed dimensions and screw hole placements
Technical diagram showing linear stage dimensions, mounting holes, power input, and data cable locations
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう