製品がカートに追加されました

A-PE シリーズ 液体レンズ 1.6mm CA, NIR コート付き

×
商品コード #91-591 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥55,300 単価
数量 11-25 ¥41,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Packaged Lens w/Electronics
モデルナンバー:
A-PE-16F1-31
キットの内容:
1.6mm CA, Packaged with electronics and FPC-A-31, 20 diopters dynamic (NIR)

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.00
全厚 (mm):
3.00 (packaged lens)
有効径 CA (mm):
1.6

光学的特性

コーティング:
NIR
ピント調整範囲 (mm):
-5 to +15 diopter
透過率 (%):
97 @ 850nm
透過波面誤差, RMS:
20nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 液体レンズと較正された専用のドライバーボードを組み合わせ
  • 温度補償と応答時間の最適化機能
  • 容易な統合に向けた開発キットをラインナップ

Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 液体レンズは、性能向上に向けて専用に較正されたドライバボードを備えた可変焦点液体レンズです。ドライバーボードは、温度補償アルゴリズム、光学的パワーの変化に対する応答時間の最適化、液体レンズの動作中に鮮明な画像を取得するスイープモードをはじめ、高度な機能を可能にします。Corning Varioptic A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、バーコードリーダー、工業検査、医療画像、バイオメトリクスのアプリケーションでの使用に最適で、AF エクスプローラーカメラと完全な互換性があり、プラグ・アンド・プレイ操作で使用できます。制御用ソフトウェアは、評価キットにのみ付属しており、個別パッケージのレンズには付いていません。

補足:制御用ソフトウェアは、評価キットにのみ付属しています。本製品を初めてご購入される場合は、本ソフトウェアを確実にご利用いただくため、評価キットをご購入ください。

技術情報

technical drawing showing dimensions and details of an orange sensor component with circular ends
Detailed technical drawing of an electronic circuit board showing component layout and precise dimensions
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう