製品がカートに追加されました

260 x 5000mm Sheet of Fractal Black Foil, Low Outgassing Adhesive

Acktar の更なる情報へ
×
商品コード #75-439 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥660,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥660,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Low Outgassing Adhesive
モデルナンバー:
FBC-26X500-3
補足:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
260 x 5000
ホイルの厚さ (μm):
100
接着剤の厚さ (μm):
60
全厚 (mm):
0.10

光学的特性

コーティング:
Fractal Black™
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Copper
波長:
VIS - FIR
コーティングの厚さ (μm):
<5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +150
耐摩耗性:
Moderate
耐湿性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 銅箔により熱伝導性と電気伝導性を向上
  • 高温環境において一貫した性能
  • 標準、低アウトガス、および無接着オプションをラインナップ

Acktar Fractal Black 銅箔ホイルは、直接のコーティングが実行不可能なアプリケーションに対して熱的な管理と光吸収を行います。銅箔への添加によりFractal Blackの熱伝導性や電気伝導性が向上し、レーザー装置や同プラットフォーム、パッシブ & サーマル制御、IRシステム、宇宙、および真空でのアプリケーションに最適にします。ホイルは柔軟かつ軽量で、好きなサイズに簡単に裁断できるようデザインされており、さまざまな面へ簡単に貼付・設置できます。Acktar Fractal Black 銅箔ホイルは、標準、低アウトガス、および無接着オプションでラインナップします。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう