製品がカートに追加されました

λ/10 IR 合成石英製ウインドウ 20mm x 2T

赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ

赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ

×
商品コード #91-028 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥18,200 単価
数量 6-24 ¥14,600 単価
数量 25+ ¥13,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
18.00
直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
平行度 (秒):
<5
ポアソン比:
0.17
ヤング率 (GPa):
73
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
屈折率 (nd):
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面誤差, P-V:
λ/10
アッベ数 (vd):
67.8
波長範囲 (nm):
200 - 3500

材料特性

比重 (g/cm3):
2.20
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • IRグレード合成石英基板
  • 200 – 3500nmまで広い透過範囲
  • λ/10の透過波面精度
  • 卓越した熱的安定性

λ/10 赤外 (IR) 合成石英 (Ohara SK-1310) 製ウインドウは、20-10の表面品質、5秒未満の平行度、および200 – 3500nmまで広い透過率があり、他の合成石英材料によく見られる吸収帯がありません。この合成石英製ウインドウは、優れた透過特性と低い熱膨張係数があり、高い熱安定性と熱衝撃への耐性があります。λ/10 赤外 (IR) 合成石英 (Ohara SK-1310) 製ウインドウは、レーザーグレードのスペックで、さまざまな直径と板厚のオプションでラインナップします。本ウインドウは、FLIR、FTIR分光、医療システム、およびサーマルイメージングアプリケーションに最適です。

技術情報

Transmission Curve for Ohara SK-1310 glass
Ohara SK-1310 の分光外部透過率 (1mmと10mmの試料厚別)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう