製品がカートに追加されました

2.5mm CA NIR, Varioptic A-PE 開発キット (70D)

×
商品コード #91-607 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥136,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Development Kit
モデルナンバー:
D-A-PE-25H1-D0-33-EO
キットの内容:
Corning® Varioptic® A-PE-25H1-D0-33 Lens USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) USB-B to USB-A Cable Focuslab Software Control Software Documentation Package

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.80 (packaged lens)
全厚 (mm):
2.80 (packaged lens)
有効径 CA (mm):
2.5

光学的特性

コーティング:
NIR
透過率 (%):
97 @ 850nm
ピント調整範囲 (mm):
-35 to +35 diopter
透過波面誤差, RMS:
70nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 液体レンズと較正された専用のドライバーボードを組み合わせ
  • 温度補償と応答時間の最適化機能
  • コントロールソフトウェアとドキュメンテーションパッケージ付属
  • VIS & NIR オプションをラインナップ

Corning® Varioptic® A-PE & V-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、可変フォーカス液体レンズに較正された専用のドライバーボードを組み合わせ、性能の向上、温度補償、および応答時間の最適化を実現します。ドライバーボードは、温度補償アルゴリズム、光学的パワーの変化に対する応答時間の最適化、そして液体レンズの動作中に鮮明な画像を取得するスイープモードをはじめ、高度な機能を可能にします。V-PE シリーズは、この技術を8電極デザインで拡張しており、球面を±24ジオプターの屈折力で、また非点収差補正に向けてシリンダー面を±5ジオプターで独立制御でき、可動パーツなしで静かに、かつ信頼できる動作を行います。Corning® Varioptic® A-PE & V-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、バーコードリーダー、工業検査、医療画像、およびバイオメトリクスのアプリケーションでの使用に最適で、AF エクスプローラーカメラと完全な互換性があり、プラグ・アンド・プレイ操作で使用できます。開発キットには、アプリケーションの追加情報を網羅したドキュメンテーションパッケージも付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう