製品がカートに追加されました

2 m CAT7 GigE Camera Cable with Screw Lock

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラ

Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラ

×
商品コード #91-194 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥7,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
アクセサリーの種類:
Cables
メーカー:
Allied Vision
モデルナンバー:
KAB-GIGE-SCREW-02-CAT7
ケーブル長 (m):
2
特徴/装備:
Screw-In and Shielded
コネクター:
RJ45, screwable, to RJ45
ケーブル規格:
Cat 7
補足:
A 2 m CAT7 Ethernet cable for high-speed GigE camera data transfer. The screw-locking connection improves retention and reliability in industrial imaging installations.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう