製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

3.2mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Magnesium Fluoride Window

フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ

フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ

×
商品コード #92-032 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥18,900 単価
数量 11-25 ¥15,150 単価
数量 26-49 ¥14,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
2.88
直径 (mm):
3.20 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.05
平行度 (分):
<1
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
138
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Magnesium Fluoride (MgF2)
屈折率 (nd):
1.377
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
アッベ数 (vd):
106.22
軸方向:
C-Axis Orthogonal to S1 ± 2°
波長範囲 (nm):
120 - 7000
平面度 (P-V):
λ/2

材料特性

比重 (g/cm3):
3.18
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり

TECHSPEC® フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、深紫外~中赤外の波長帯に卓越した透光性があります。深紫外における透光性は、エキシマーレーザー用途の他にも、水素原子のライマンα線、またUV用の放射光源や受光器用の窓材に最適です。またケミカルエッチングやレーザー損傷、そして機械的・熱的衝撃に対する耐性が高い、丈夫な材料です。MgF2のヌープ硬度は415とCaF2の約3倍硬く、屈折率は1.38と低いため、フレネル反射が少なく、反射防止膜をかけなくても高透過率が得られます。

技術情報

Chart showing magnesium fluoride transmission percentage across wavelengths from 0.1 to 10 micrometers
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう