製品がカートに追加されました

4" Length, ¼-20 Thread, Post Holder

×
商品コード #90-605 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥1,700 単価
数量 10+ ¥1,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Designed for Use with 12.7mm/0.5" Stainless Steel Optical Mounting Posts.
Thumbscrew Included.
¼-20 (English) or M6X1.0 (Metric) Socket Head Set Screws (Required for Mounting, Sold Seperately)

物理的および機械的特性

全長 (mm):
101.60
全長 (インチ):
4
構造:
Aluminum

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 容易なシステム実装に向けたインチ & ミリ規格オプション
  • ポストの正確な芯出しを可能にする3点接触固定
  • 設置場所に柔軟性を持たせるオプションのマグネット式ペデスタルべース

インチ & ミリ規格ポストホルダーは、ポストに取り付けられた光学部品をラボテーブルやブレッドボード上に固定します。3点接触デザインにより、ステンレス製マウントポストがホルダー内の中心に固定され、刻印されたねじ規格によってインチ規格とミリ規格を容易に識別できます。全長は、25.4mm (1インチ) から152.4mm (6インチ) までの範囲で選べます。オプションのマグネット式ペデスタルべースは、取り付けられた部品を取り外すことなく、磁気をもつラボテーブル上でポストホルダーの位置を調整することができます。

技術情報

Detailed technical drawing of an English post holder showing top and cross-sectional views with precise measurements
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう