製品がカートに追加されました

Zaber 電動回転ステージシステム 40mm角 ロータリーエンコーダ搭載モデル

×
商品コード #91-819 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥558,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥558,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
モデルナンバー:
X-RSM40B-E03
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モータータイプ:
2-Phase Stepper
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Rotary
ステージサイズ (mm):
137.3 x 73.9
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.14 Unidirectional
バックラッシュ (°):
< 0.04
センターホール:
4.0mm
全高 (mm):
21
耐荷重 (kg):
5
耐荷重 (N):
50
再現性 (°):
< 0.02
再現性 (mrad):
4.992
速度 (°/秒):
120
自重 (kg):
289
テーブルサイズ (mm):
40 x 40
エンコーダー分解能:
200 CPR
最大連続トルク (N⋅cm):
60

電気的特性

電流 (mA):
350
最大動作電流 (mA):
350

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Precision Worm Gear
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
PC インターフェース:
RS-232, USB

材料特性

真空対応:
N/A

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 360°の連続回転で0.14°の単一方向精度
  • 200 カウント / 回転 (CPR) のロータリーエンコーダー搭載モデルをラインナップ
  • 標準仕様と10⁻⁶ Torrまでの圧力に対応した真空対応オプション

Zaber™ コンパクト電動回転ステージシステムは、360°の連続回転を0.14°の単一方向精度で行い、高精度な自動位置取りを可能にします。統合型コントローラーを搭載するこのステージは、システムセットアップを簡素化し、コンピューター制御での操作を可能にします。ラインナップの中には、位置確認機能を高めた200 カウント / 回転 (CPR) のロータリーエンコーダー搭載モデルや、10⁻³ もしくは10⁻⁶ Torr までの圧力に対応した真空対応オプションがあります。Zaber™ コンパクト電動回転ステージシステムは、0.02°未満の繰り返し精度と0.04°未満のバックラッシュを実現し、自動検査、光学アライメント、計測、およびコンパクトなモーションコントロールシステムなどのアプリケーションにおいて、信頼の高い位置取りを可能にします。このコンパクトな正方形状ステージは、Zaber™ 電動ゴニオステージと直接的な互換性があり、省スペースな3軸回転位置決めシステムの構築が可能です。

補足: 使用する際は、別売りのパワーサプライとデータ通信ケーブルが必要になります。詳細は、以下の「商品詳細」タブをご確認ください。

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

パワーサプライ  … パワーサプライの選択は、本製品とデイジーチェーン接続するZaber™ ステージ製品個々の最大動作電流の総和よりも高いものをお選びください。なお、本製品ページでは24V と 48Vのパワーサプライをご用意していますが、小型モーターを搭載する本製品の場合は、24V電源の使用を推奨いたします。24 Vを使用した方が、48Vよりも通常より高いトルクを得られ、最高回転速度もほぼ同等なものが得られるためです。

データ通信ケーブル  … USBポートに接続する際は、USB⇔シリアルコンバーターケーブル (#15-295) を、またRS-232シリアルポートに接続する際は、シリアルアダプターケーブル (#15-297) を必ず併せてお求めください。オプションの1.8m長 データ通信ケーブル (#15-299) or 0.6m データ通信用ケーブル (#15-296) は、本製品とデイジーチェーン接続に対応した別のZaber™ ステージ製品を接続する際に必要になります。

技術情報

technical drawing showing motorized stage dimensions, mounting holes, adjustment knobs, and electrical connectors
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう