製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

45° AOI Window, Fused Silica, 50mm Dia. VIS

45°入射コート付き 1λ 合成石英ウインドウ

×
商品コード #90-000 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥23,800 単価
数量 11-25 ¥19,050 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
2.00 ± 0.20
平行度 (分):
<5
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
45 Degree AOI BBAR (400-700nm)
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
Ravg ≤ 1.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
波長範囲 (nm):
400 - 700
平面度 (P-V):
λ @ 632.8nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 45°で最大透過率が得られるよう最適化したコーティング
  • 保護用窓としての使用に最適
  • VISとNIR オプションでラインナップ

TECHSPEC® 45°入射コート付き 1λ 合成石英ウインドウは、UVグレードの合成石英基板から精密に作られ、45°の入射角用に最適化された反射防止コーティングが施されています。0°の入射角で規定されることの多い従来のARコーティングに比べて、急峻な入射角で優れた透過率が得られるこのウインドウは、保護用ウインドウとしての使用に格好の選択です。VIS (400-700nm) またはNIR (700-1100nm) のコーティングオプションと、正方形か円形のフォームファクタで提供される本ウインドウは、干渉計システムのビームスプリッター用補償板用の保護用窓として使用することができます。TECHSPEC 45°入射コート付き 1λ 合成石英ウインドウは、計測、干渉計、およびフーリエ変換分光をはじめとするアプリケーションに最適です。

技術情報

Typical transmission percentage from 400 to 700 nm for 45° AOI window with AR coating
Transmission percentage chart for 45° AOI window with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI window with 400-700nm AR coating across wavelengths
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45 degree AOI window with 700-1100 nm AR coating

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう