製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gemma 可変ビームエキスパンダー 1X-3X 532nm

532nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

532nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

×
商品コード #27-081 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥252,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥252,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Continuous Variable Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
190.20
ハウジング径 (mm):
66 & 88
ポインティング精度 (mrad):
<1

光学的特性

入射側開口 (mm):
17.9
出射側開口径 (mm):
57
拡大力:
1X - 3X
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
>97.5 @ DWL
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
透過波面, P-V:
<λ/10 for Input Beam < 7.5 (3X), <7 (1X)
<λ/4 for Input Beam < 8.5 (3X), <8 (1X)
波長範囲 (nm):
510 - 555
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
損傷閾値, 設計上: 光学部品に対する損傷閾値は、基板材料やコーティングによって変わります。このスペックに関する詳細は、こちらへ。
10 J/cm² @ 532 nm, 20 ns, 20 Hz
発散補正:
Non-Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M74 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® Gemma™ 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、倍率変更を必要とするハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC Gemma 可変ビームエキスパンダーは、λ/10の透過波面、ガリレオ式デザイン、および高レーザー損傷閾値のARコーティングを採用し、透過率を最大化しながらゴースト反射を最小限に抑えます。加えて本ビームエキスパンダーは、内部の光学系の移動機構を用いて倍率やレーザーの拡がり角を連続的に調整し、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、ポインティング安定性を維持します。TECHSPEC Gemma 可変ビームエキスパンダーは、全倍率範囲にわたり連続的な倍率変更を可能にします。

TECHSPEC Gemma 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を決定するのに用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装用にラインナップします。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう