製品がカートに追加されました

A-PE シリーズ 液体レンズ 5.8mm CA, NIR コート付き

×
商品コード #91-599 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥105,000 単価
数量 11-25 ¥84,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Packaged Lens w/Electronics
モデルナンバー:
A-PE-58N1-37
キットの内容:
5.8mm CA, Packaged with electronics and FPC-A-37, 15 diopters dynamic (NIR)

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.50
全厚 (mm):
6.30 (packaged lens)
有効径 CA (mm):
5.8

光学的特性

コーティング:
NIR
ピント調整範囲 (mm):
-5 to +10 diopter
透過率 (%):
97 @ 850nm
透過波面, RMS:
80nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +50
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 液体レンズと較正された専用のドライバーボードを組み合わせ
  • 温度補償と応答時間の最適化機能
  • 容易な統合に向けた開発キットをラインナップ

Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 液体レンズは、性能向上に向けて専用に較正されたドライバボードを備えた可変焦点液体レンズです。ドライバーボードは、温度補償アルゴリズム、光学的パワーの変化に対する応答時間の最適化、液体レンズの動作中に鮮明な画像を取得するスイープモードをはじめ、高度な機能を可能にします。Corning Varioptic A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、バーコードリーダー、工業検査、医療画像、バイオメトリクスのアプリケーションでの使用に最適で、AF エクスプローラーカメラと完全な互換性があり、プラグ・アンド・プレイ操作で使用できます。制御用ソフトウェアは、評価キットにのみ付属しており、個別パッケージのレンズには付いていません。

補足:制御用ソフトウェアは、評価キットにのみ付属しています。本製品を初めてご購入される場合は、本ソフトウェアを確実にご利用いただくため、評価キットをご購入ください。

技術情報

technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical component with cross-section and side views
Detailed technical drawing of an electronic circuit board showing component layout and precise dimensions
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう