製品がカートに追加されました

高温用液体ライトガイド 5mm NIR

×
商品コード #91-730 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥115,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
60
コア径 (mm):
5.00
全長 (m):
1

光学的特性

開口数 NA:
0.55
波長範囲 (nm):
450 - 1300 >70%

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 設計の柔軟性を高める3mmと5mm径オプション
  • UV、VIS および NIRの波長で最適化
  • 優れた光透過率を可能にする高い開口数

高温用液体ライトガイドは、要件の厳しいマシンビジョンや光学検査用途に向けて、損失を最小限に抑えながら、均一かつ高輝度な照明を実現します。3mmと5mm径で、UV (300 – 580nm)、可視 (400 – 720nm)、およびNIR (450 – 1300nm) の波長に最適化したこのライトガイドは、狭い場所や手の届きにくい場所へ柔軟に光を導きます。液体コア構造により、高い開口数と優れた透過効率を可能にし、イメージングシステムにおいて安定した性能を発揮します。高温用液体ライトガイドは、耐久性に優れ、さまざまな設置環境において、互換性のあるファイバーカップリングLED照明器との容易な実装に向けてデザインされています。このライトガイドは、蛍光顕微鏡、半導体検査、分光、ライフサイエンスイメージング、および産業用マシンビジョンアプリケーションに最適です。

What's the difference between a liquid light guide and a fiber light guide?

Liquid Light Guide Fiber Light Guide
No packing fraction losses Packing fraction losses from gaps between fibers
Higher overall transmission Reduced coupling efficiency

技術情報

High Temperature Liquid Light Guides
High Temperature Liquid Light Guides
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう