製品がカートに追加されました

5V / 3A パワーサプライ

×
商品コード #91-754 New 13 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥10,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
モデルナンバー:
FX18U-050300K
入力電圧 (V):
100 - 240 (50/60Hz)
出力電圧 (V):
5.0 (3.0 A (15 W))
プラグタイプ:
Terminal Block
補足:
Included Plugs: US, UK, EU, CN

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • ワールドワイド電圧対応で複数の電源プラグ形状に変換可能な着脱用プラグアダプター付属
  • 5, 12 or 15V の電源オプション
  • 5V電源は1.8m長コード付き

米国/日本用を含む付け替え可能な4種類のプラグ変換アダプターを付属したワールドワイド電圧入力対応のACアダプターです。5Vアダプターは、約1.8m長のコードが付いており、先端部にレーザーモジュール等のバラ線を持つ機器を接続するためのコネクターが付いています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう