製品がカートに追加されました

Eシリーズ コンパクトキネマティックマウント 6.35mm

×
商品コード #72-570 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥6,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
調節ねじの本数:
2
プレート部寸法 (mm):
23.5 x 23.5

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
5.35
全厚 (mm):
19.60
移動量 (mm):
No Z-Axis Translation
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5.0
チップ方向角度範囲 (°):
±5.0
調整ねじのピッチ (mm):
0.25
対応する光学部品の最小厚さ (mm):
1.90
光軸高さ (mm):
12.7

ねじ径 & 固定

固定可能な光学部品のサイズ (mm):
6.35
対応するポスト:
M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • Compact Design with ±5° Tip and Tilt Adjustment
  • Available for 6.35mm to 12.7mm Diameter Optics or as Solid Plate Mounts
  • M4 Threaded Mounting Interface for Easy System Integration

E-Series Compact Kinematic Optical Mirror Mounts provide precise tip and tilt adjustment in an ultra-compact package for laser alignment and optical system integration. Featuring ±5° of travel in both tip and tilt, these mounts enable accurate optical alignment while minimizing the space required within benchtop and OEM assemblies. Available for optics ranging from 6.35mm (0.25") to 12.7mm (0.50") in diameter, the family also includes solid plate mount versions for applications requiring optics to be permanently bonded to the mounting surface, with select models offered in both 2-screw and 3-screw adjustment configurations. E-Series Compact Kinematic Optical Mirror Mounts feature M4 threaded post mounting holes for seamless integration into compatible optical systems and positioning hardware. These mounts are ideal for benchtop laser systems, compact laser systems, optical instrumentation, and OEM photonics integration.

技術情報

E-Series Compact Kinematic Optical Mirror Mounts
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Optical Diameter
D1 (mm)
Clear Aperture
D2 (mm)
Stock No.
12.7 23.5 x 23.5 19.6 6.35 5.35 #72-570
12.7 23.5 x 23.5 19.6 9 8 #72-571
12.7 23.5 x 23.5 19.6 10 9 #72-572
12.7 23.5 x 23.5 19.6 12 11 #72-573
12.7 23.5 x 23.5 19.6 12.5/12.7 11.5 #72-574
12.7 23.5 x 23.5 19.6 12.5/12.7 11.5 #72-575
User Defined 23.5 x 23.5 19.6 76.2/75 - #72-576
User Defined 23.5 x 23.5 19.6 101.6/100 - #72-577
Optical Mirror Mounts Optical Mirror Mounts
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう