製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCr シリーズ 固定焦点レンズ 6mm F11

×
商品コード #91-631 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥36,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
UCr Series
撮像レンズタイプ:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
48.82
最大直径 (mm):
36
外径 (mm):
36
最大全長 (mm):
48.82

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
73.8mm - 60.0°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
NA
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
73.8mm - 60.0°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
65.9mm - 54.6°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
53.4mm - 45.4°
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
39.2mm - 34.2°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0255
素子枚数 (群数):
9 (8)
波長範囲 (nm):
380 - 700
焦点距離 FL (mm):
6.00
作動距離 WD (mm):
50 - ∞
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 73.8mm - 60.0° Vertical: 53.3mm - 45.4° Diagonal: 96.8mm - 73.8°
絞り範囲 (Fナンバー):
f/11.0
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm): 物体側のレンズ最前面から測定。正の値は像側に向かう場合、対する負の値の場合は物体側に向かう場合を示す。
12.64
物空間側主平面 (mm): 物体側のレンズ最前面から測定。正の値は像側に向かう場合、対する負の値の場合は物体側に向かう場合を示す。
17.55
像空間側主平面 (mm): 像側のレンズ最終面から測定。正の値は像側に向かう場合、対する負の値の場合は物体側に向かう場合を示す。
4.85
最大ディストーション (%):
-11.19
射出瞳位置 (mm): 像側のレンズ最終面から測定。正の値は像側に向かう場合、対する負の値の場合は物体側に向かう場合を示す。
-22.49
波長:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2"
ピクセルサイズ (μm):
1.85

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.5 (Female)
対物側のマウント:
M34 x 0.5 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
耐久化のタイプ:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® UCr シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC® UC シリーズ レンズと同一の光学系を利用しながら、レンズを損傷から保護する安定化目的の耐久化を行い、衝撃や振動後の光学的ポインティングや位置取りを維持します。センサー上のピクセルシフトを低減するために個々のレンズ素子を所定の位置に接着固定しており、激しい衝撃や振動の後でも被写体と画像のマッピングが維持されます。本レンズは、品質や操作感を犠牲にすることなく、コンパクトな形状かつ手頃な価格で高性能を実現します。TECHSPEC UCr シリーズ 固定焦点レンズは、1.85μm以下の画素サイズ用にデザインされており、センサー全面にわたって高次元の解像力 (>200本/mm) を提供し、すべての標準Cマウントカメラに対応します。

エドモンド・オプティクスは、高性能超コンパクト光学デザイン (UC シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。この3つのレンズシリーズは、UC シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

UC シリーズ: 超コンパクトなデザイン内にカム方式のピント調整機構と絞り調整機構 (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。UC シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。

UCi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ねじ込み式のピント調整機構 (ロックねじ装備) を採用。

UCr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。

UCw シリーズ: 水深1メートルで30分間耐える、IECの外来固形物に対する保護等級 IPX7に適合するようにデザインされた防水仕様。

技術情報

4mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
6mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
8mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
12mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
16mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
25mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
35mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう