製品がカートに追加されました

Allied Vision HR Series HR65CXGE-P, 2.3" 65MP M58 Mount, 10GigE PoE+ Color Camera

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラ

Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラ

×
商品コード #91-179 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,282,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,282,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
HR65CXGE-P
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
HR 10GigE

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
76 x 70 x 70 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
420
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル:
Color

センサー

イメージバッファ:
448MB
センサーフォーマット:
2.3"
解像度 (メガピクセル):
65.00
フレームレート (fps):
17.40
有効画素数 (H x V):
9,344 x 7,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.20 x 3.20
センサーエリア, H x V (mm):
29.90 x 22.40
撮像素子:
Gpixel GMAX3265
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/12 bit
露光時間:
22μs to 60s
ダイナミックレンジ (dB):
65.6

電気的特性

消費電力 (W):
14

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
10GigE (PoE+)
コネクター:
10GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose

ねじ径 & 固定

マウント:
M58 x 0.75
固定用ねじ径:
4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • 画質を損なわずに高解像 (最大65MPまで) かつ高速転送
  • 最大 1.1GB/秒までのデータレートをもつ大型センサー採用
  • 産業アプリケーション用に卓越した熱管理

Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラは、ロバストな10GigE Vision インターフェースを利用して高解像イメージングをお届けします。これにより、標準的なイーサネット・インフラ上で、低遅延と柔軟なシステム統合を維持しながら、非圧縮画像データの信頼性の高い高帯域転送を可能にします。これらのカメラは、Power over Ethernet+ (PoE+) 機能を搭載し、データ伝送と電力供給を1本のケーブルで行うことでシステムのセットアップを簡素化し、システム全体の複雑性やコストを削減します。先進的なCMOSセンサー、高ダイナミックレンジ、および低ノイズ性能で卓越した画質を保証し、プログラマブルI/O、シーケンサー、およびオンボード処理などの実装により、システムの制御と効率性を向上させます。Allied Vision HR PoE+ 10GigE カメラは、産業グレードのハウジングと最適化された熱管理をもってデザインされ、温度が懸念されるラボ以外の環境で安定した動作を行います。このカメラは、半導体、電子部品検査、フラットパネルディスプレイ検査、精密計測、サイエンティフィックイメージングをはじめとするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう