製品がカートに追加されました

Basler ace2 GigE カメラ a2A2590-22gm Basic (再認証 05-P)

Basler の更なる情報へ
Basler ace2 GigE カメラ (正面側)

Basler ace2 GigE カメラ (正面側)

Basler ace2 GigE カメラ (正面側) Basler ace2 GigE カメラ (背面側)
×
商品コード #16-595-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥43,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
a2A2590-22gmBAS
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
<105
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル:
Monochrome

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
センサーフォーマット:
1/2.8"
解像度 (メガピクセル):
5.00
フレームレート (fps):
22.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.00 x 2.00
センサーエリア, H x V (mm):
5.2 x 3.9
撮像素子:
Sony IMX334
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
69.2
マシンビジョン規格:
GigE Vision 2.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.0

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M8

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +60
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace GigE カメラ もラインナップ

Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラは、最適化されたハードウェアデザイン、実績のあるコンパクトでロバストな筐体、およびソニーの第2世代 Pregius、第3世代 STARVIS、あるいは最新第4世代 Pregius S センサーによる優れた画質を備えた最先端のCMOSセンサー技術を2つのバージョンでラインナップします。この第2世代のaceカメラは、第1世代のaceカメラのすべての構成要素に加えて、ステータスLEDや取り外し可能なIRカットフィルター、ロバストなM8コネクタといった統合機能を装備します。Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラのBasic バージョンは、パワフルなComputer Vision機能を用いた優れたコストパフォーマンスを提供するのに対し、Pro バージョンはPixel BeyondやCompression Beyondなど独自の高度なBeyond機能の開放によって、要求の厳しいアプリケーション要件に向けて最大のパフォーマンスを実現します。本カメラは、業界で実績のあるBasler Pylon SDKソフトウェアとドライバーを付属し、GenICam (GigE Vision 2.0) 規格に準拠しているため、ソフトウェア統合に向けて高速かつ費用対効果の高いソリューションになります。Basler ace2 カメラは、GigE, 5GigE, およびUSB3 のインターフェースでラインナップし、FAや産業用ロボットといった広範なアプリケーションに最適です。

技術情報

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう