製品がカートに追加されました

ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウ 50mm x 3T

Optical component windows with varying diameters.

ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウ

×
商品コード #91-129 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥139,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥139,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45
直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
3.00 +/- 0.1
平行度 (分):
≤4
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.21
ヤング率 (GPa):
5.3
ヌープ硬度 (kg/mm2):
20.00

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (Best Effort)
波長範囲 (nm):
250 - 55000

材料特性

比重 (g/cm3):
4.51
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

環境および耐久性的要素

熱的安定性:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 極めて広い透過帯 (250nm ~ 55μm)
  • 遠赤外 (FIR) 分光での使用に最適
  • 25mmと50mmサイズでラインナップ

ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウは、卓越した広帯域透過を実現するように作られ、紫外から遠赤外スペクトルまで信頼性の高い性能を提供します。おおよそ0.25µmから55µmまでの広い透過領域により、分光や高度なIRセンシングアプリケーションによく見合います。ヨウ化セシウム (CsI) 基板は、比較的低い屈折率を特徴とし、表面反射損失を最小限に抑えて、システム全体の効率性改善に役立ちます。ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウは、熱衝撃にも強く、温度変化の激しい環境でも安定した動作が可能です。CsI ウインドウは、その幅広いスペクトル対応と信頼できる性能の組み合わせにより、要求の厳しい光学系や分析システムに対して強力な選択肢になります。

補足:CsI は、極めて柔らかく壊れやすい素材で、研磨するのが難しい材料です。面への損傷を防ぐために、取り扱いの際には注意が必要になり、皮膚に触れると炎症を起こすことがあるため、グローブは必ずご着用ください。  CsI は、吸湿性もあるため、湿気との接触は避け、低湿環境内で保管する必要があります。

技術情報

ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウの典型分光透過率
ヨウ化セシウム (CsI) ウインドウの典型分光透過率

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう