製品がカートに追加されました

50.8mm Dia., CARBONFEATHER™ Light Blocking Low Reflection Black Film

Round Version

×
商品コード #91-697 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥4,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80
摩擦係数 - 動的 / 静的:
0.22 / 0.28
面粗さ (μm):
1.3
全厚 (μm):
80

光学的特性

光沢 (60°):
2%
光学濃度 OD (平均):
6.0

電気的特性

表面抵抗 (Ω/ Sq):
104

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 迷光を最小限に抑えるOD 6の遮光性能
  • 帯電防止ポリエチレンテレフタレート (PET) 構造
  • 超薄型 (80µm) でフレキシブル、必要なサイズに容易に裁断可能

カーボンフェザー X2B フィルムは、精密光学システムにおける迷光や不要な反射を最小化するためにデザインされた、超黒色のPET系光学フィルムです。この軽量フィルムは、要求の厳しいイメージングやフォトニクスアプリケーションに向けて、卓越した光吸収特性、低い表面光沢、そして帯電防止性能を装備します。複数の正方形と円形形状でラインナップし、試作や生産の幅広い環境内に容易に組み込むことができます。カーボンフェザー X2B フィルムは、面の摩擦特性も最適化しており、可動部のある光学アッセンブリやコンパクトな機器設計に最適にします。このフィルムは、イメージングシステム、カメラモジュール、LiDAR、分析装置、低出力レーザーシステム、アパーチャー、シャッター、およびその他の精密光学アッセンブリ品に最適です。

補足: このフィルムを取り扱う際は、指の油分が表面に跡を残す可能性があるため、手袋の着用をお勧めします。

技術情報

The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.
The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう