製品がカートに追加されました

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM10k+, Backscatter Shield 2293940 | 10kW Max Power

Coherent® の更なる情報へ

#92-227

×
商品コード #92-227 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,225,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,225,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
2293940
タイプ:
Meter or Meterless
キャリブレーションの均一性 (%):
±2
冷却方法:
Water
反応時間 (秒):
10 3s if Speed-up is on
対応するメーター:
最大入射エネルギー密度:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
65

光学的特性

キャリブレーション波長 (nm):
1080
波長範囲 (nm):
190 - 11000
波長範囲 (μm):
0.19 - 11

電気的特性

パワー分解能 (W):
1
パワーレンジ:
100W - 10kW
最大パワー (W):
10000
最小出力 (W):
100

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
DB-25 + USB

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 水冷式により15kWまでのレーザーパワーに対応
  • UVからIRまで分光的にフラット
  • 最大100mm x 100mmまでの開口により広範なビーム径に対応

Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサーは、15kWまでのハイパワーレーザーに耐えられるようデザインされています。水冷システムは、入射レーザーからセンサーへ熱が伝播するのを抑え、推奨された最低限の水流が使われる際にセンサーへの損傷を防ぎます。これにより、標準的なサーモパイルセンサーでは対応することのできない、100W超の産業用のCO2レーザーやNd:YAGレーザーとの使用に最適となります。Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサーは、UVからIRまでの広い波長スペクトルに対応し、大抵のレーザーアプリケーションに使用することが可能です。1Wのパワー分解能をもつ本サーモパイルセンサーは、ハイパワーレーザーを並外れた精度で計測することを可能にします。取り付け方法や水流に関するスペックは、製品に同梱されている説明書 (英文) をご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう