製品がカートに追加されました

E シリーズ Vクランプ型キネマティックマウント φ4-40mm

E-Series V-Clamp Kin Mount Max Dia. 40mm

#92-044 E シリーズ Vクランプ型キネマティックマウント φ4-40mm

×
商品コード #92-044 New 6 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥24,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
調節ねじの本数:
2
マウントタイプ :
V-Clamp

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
40
寸法 (mm):
82.9 x 76.5 x 48
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±3.5
チップ方向角度範囲 (°):
±3.5
調整ねじのピッチ (mm):
0.25
対応する光学部品の最小厚さ (mm):
2
光軸高さ (mm):
38.10

ねじ径 & 固定

固定可能な光学部品のサイズ (mm):
4.00 - 40.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
  • 3–38.1mm の矩形オプティクスに対応
  • 4-40mm径オプティクスに対応
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用

Eシリーズ 調節型キネマティックマウントは、円形、長方形、正方形の一連の光学部品を実装するのに最適です。このキネマティックマウントは、研究開発、プロトタイピング、OEMシステム実装のアプリケーションに不可欠な多くの機能を提供します。広い開口径は、ミラーなどの反射型光学部品とビームスプリッター、フィルター、シリンダーレンズなどの透過型光学部品の両方に幅広く対応できます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじが滑らかな動きを提供し、手動もしくは2mmサイズの六角レンチでチップ方向とチルト方向の調整やアライメント (±3.5°) を行うことができます。よりコンパクトなフォームファクターを実現するため、送りねじのつまみは取り外し可能です。Eシリーズ 調節型キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、ステンレス製マウントポスト や ペデスタルポスト への直接固定を可能にします。

補足:#17-242は、25.4mmの光学部品を固定した時の光軸高さが38.1mmになります。#17-243は、対応可能なあらゆるサイズの光学部品を固定した時の光軸高さが常に38.1mmになります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう