製品がカートに追加されました

ハイスピード ファイバーカップリングLED照明器 デイライト白色

×
商品コード #91-330 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,229,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,229,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

LED製品寿命 (時間):
>20,000h (from available LED data)
照明タイプ:
Fiber Optic Illuminator, LED
補足:
Requires a 3mm #91-723 or 5mm #91-724 liquid light guide adapter to connect the corresponding Liquid Light Guide.
Adapters and Liquid Light Guides are sold separately.
動作モード:
CW, Stroboscope, Pulse trigger w/ variable delay, Direct input mode. All modes allow output power setting of 5-100%

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
254 x 199 x 119 (Excludes User Controls and Connections)

光学的特性

カラー:
White
光学的安定性:
Typ. 0.2%/hour

電気的特性

ストロボ周波数:
>200kHz Modulation 80% @ 200kHz
出力 (W):
2.0/4.0 (3mm/5mm LLG)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
External power supply 24V DC, 9.0A (included), connector: Kycon KPJX-4S, power consumption approx. 150W max. at 100% (depending on the selected LED)
PC インターフェース:
USB type B connection, RS-232 via USB (COM interface, 115200 baud)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 - 30
色温度 (K):
5700K
演色評価数 (CRI):
92

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 効率的な冷却を行うハイパワーLED採用で安定した高出力を実現
  • 最短1µsまでのパルス幅で超高速トリガリング
  • UV, NIR, 昼光色をはじめとする幅広い波長
  • 優れた演色性指数 (CRI) による確かな色再現性

ハイスピード ファイバーカップリングLED照明器は、要求の厳しいマシンビジョンや分析用途向けに、高速点灯可能な高強度照明を行います。高出力LEDと先進的な熱管理技術を組み合わせることで、液体ライトガイド出射端で卓越した明るさを発しながら、連続動作を行います。パワフルなドライバーにより、最短1µsまでのパルス幅による超高速トリガリングを可能にするこのイルミネーターは、正確な時間制御が不可欠な高速ストロボ撮影に理想的です。ハイスピード ファイバーカップリングLED照明器は、一連の液体ライトガイドやアダプターに対応しており、多様なシステム要件に合わせて構成を拡張できます。このイルミネーターは、UVからNIRまでの波長オプションを用意し、マシンビジョン、分光、サイエンティフィックイメージング、および検査アプリケーションに向けて高い柔軟性を提供します。

補足: この照明器を使用する際は、液体ライトガイドが必要になります。


 

高速 & 高強度照明: ハイスピード ファイバーカップリングLED照明器は、大量の光を極めて短い露光時間で必要とするアプリケーション向けにデザインされています。最短で1µsまでのパルス幅により、高速イメージングに良く見合い、カメラやその他の機器によって照明をトリガーすることが可能です。効率的な熱管理により、連続使用時にも安定した出力があります。

幅広い波長ラインナップ: 用途に合わせて、UV、可視、NIR、および演色性指数 (CRI) のデイライトホワイトの中から適切な照明をお選びください。UV波長は、蛍光観察や接着剤硬化に有用です。NIRオプションは、可視光スペクトルを超えた領域でのイメージングに対応し、正確な色再現性を重要視する場合には高CRIの白色光が適切な選択肢になります。

共通するアプリケーション:

  • 高速イメージング
  • マシンビジョン & 検査
  • 蛍光顕微鏡法
  • 粒子画像流速測定法 (PIV)
  • UV硬化
  • ハイパースペクトルイメージング
  • タイムゲート測定

液体ライトガイド互換性の互換性: どの照明器も、別売りの液体ライトガイドとそれに対応する3mm or 5mmの液体光ガイドアダプターが必要になります。ファイバーバンドル型の標準的なライトガイドは、ライトガイド入射部に高温が発生するため、使用できません。

技術情報

Spectral Power Density of White Light Sources
Spectral Power Density of White Light Sources
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう