製品がカートに追加されました

DALSA Linea ラインカメラ LA-GC-04K05B-00-R カラー (再認証 05-P)

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側 Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-783-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥237,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥237,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
LINEATM
モデルナンバー:
LA-GC-04K05B-00-R

物理的および機械的特性

ハウジング:
Full
寸法 (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
280

光学的特性

スペクトル:
Color

センサー

センサータイプ:
DALSA Line Scan CMOS
解像度 (ピクセル):
4096 x 2
ピクセルサイズ, H x V (μm):
7.04 x 7.04
階調:
8 bit
ダイナミックレンジ (dB):
>60.00
最大ラインレート (kHz):
13 (45 TurboDrive)
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2
インターフェース:
GigE

電気的特性

消費電力 (W):
<8

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)
インターフェースポート方向:
Back Panel
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector

ねじ径 & 固定

マウント:
M42-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +65
保管温度 (°C):
(Front Plate)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 13 – 52kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、ピクセルの1次元アレイを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大52kHz (バーストモードでは最大80kHz) までのラインレートを維持することができます。このカメラは、1行ごとに設定を変更でき、最大5つの異なるユーザー制御設定で回すことができます。例えば、カメラとの1回のパスの間に異なる光源、照明角度、露光時間、およびゲインを各ラインに持たせることができます。Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパー (英文) をダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

Sapera LTは、Teledyne DALSAの1Dカメラ / 2Dカメラ / 3D レーザープロファイラーカメラおよびフレームグラバー用の無償の画像取得と制御ソフトウェア開発ツールキット (SDK) です。ハードウェアに依存しないSapera LTは、マシンビジョンOEMやシステムインテグレータ向けに豊富な開発エコシステムを提供します。Sapera LTは、GigE Vision™、CameraLink®、CameraLink HS™、CoaXpress®、およびUSB3 Vision™をはじめ、マシンビジョン規格に基づくカメラやフレームグラバーからの画像取得をサポートします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう