製品がカートに追加されました

レーザー安全用保護メガネ LS31 ATWA型

×
商品コード #91-945 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥34,300 単価
数量 6-10 ¥30,900 単価
数量 11+ ¥27,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

スタイル:
Adjustable Temples Wrap Around
EN 207/208 等級:
180-315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315-450 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>450-460 DIR LB3 + M LB3Y
>720-750 DIR LB5 + M LB5Y
>750-800 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>800-1120 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1120-1145 DIR LB5 + M LB5Y S
フィルター材料:
Polymer
フィルター:
LS31

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
>6 @ 180-450
>1 @ 645-670
>2 @ >670-690
>3 @ >450-460nm + >690-710
>4@ >710-720
>5 @ >720-750nm + >1120-1145
7 @ >750-800nm + 9000-11000
>8 @ >800-1120
カラー:
Green
可視光透過率 VLT (%):
22

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • 紫外, 可視, および赤外レーザー用にデザイン
  • 8種類のスタイルでラインナップ

レーザー安全用保護メガネ & ゴーグルは、レーザー放射から瞳を保護するため、特定波長域で高い光学濃度があります。耐久性の高いレンズは、レーザー保護吸収染料で成型されているため、表面の偶発的なひっかき傷がレンズ性能に影響を与えることはありません。紫外、可視、および赤外レーザーから瞳を保護するデザインをラインナップ。どのレーザー用保護メガネもCE認証をパスしており、ハードケース、ネックコード、およびマイクロファイバー製クロスが付属です。

レーザー安全用保護メガネは、8つのスタイルでラインナップします:

ゴーグル型: 標準的なラボ用ゴーグル形状で、視力補正用メガネの上から装着でき、装着中のレンズの曇りを防ぐ通気孔付き

Fit Over Rx Glasses (FOR型): 視力補正用メガネの上から装着でき、サイドシールド付きで広い視界を確保

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses (ATWA型): つるの長さや角度が調整可能で、顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザインを採用

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses (ABWA型): 調整可能なブリッジとコンフォートフィットテンプルを備えたラップアラウンドデザインを採用

Vented Fit Over (VFO型): よりモダンな通気性のあるデザインを採用し、視力補正用メガネの上から着用することを想定

Vented, Adjustable Temples (VAT型):よりモダンな通気性の高いデザインの採用と調整可能なつるの長さにより、長時間使用でも快適性を向上

1 + 1 FLIP型: ベースフレームとフリップアップアタッチメントにそれぞれ異なるレーザー安全フィルターを装備。波長が大きく異なる複数のレーザーを扱う場合に最適

Rx FLIP型: レーザー安全フィルターをフリップアップアタッチメントに装着し、視力補正用メガネに装着可能な空のベースフレームを装備

XL Fit Over Rx型 : より大きなフレームサイズを採用し、大きな視力補正用メガネ超しに装着可能

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう