製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano GigE カメラ M1920 白黒 CS

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラ (正面側)

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラ (正面側)

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラ (正面側) Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラ (背面側) +1
×
商品コード #92-080 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥119,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥119,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
G3-GM11-M1921
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-1GigE
ソフトウェア:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38.9 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
46
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル:
Monochrome

センサー

イメージバッファ:
90MB
センサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.30
フレームレート (fps):
38.80
フレームレート - バーストモード (fps):
38.80
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.34 x 7.13
撮像素子:
Sony IMX249
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/12 bit
露光時間:
Programmable or via external trigger
ダイナミックレンジ (dB):
75
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2

電気的特性

消費電力 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
2 digital input, 2 digital output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec
ポート数:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 65
保管温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • TurboDrive™ 技術により862 fps までの高速フレームレートを実現
  • コンパクト、軽量、ロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御と先進装備の付いたグローバル電子シャッターを採用

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラは、Sony Pregius と On Semiconductor の一連のCMOSセンサーを採用します。このGigE出力カメラは、高速かつ低ノイズで、グローバル電子シャッターを装備します。専有のTurboDrive™ テクノロジーにより、Genie™ Nano が標準的なフレームレートを超え、フルフレームの画質を維持しながら862fpsまでに対応することを可能にします。本カメラは、マルチROIウインドウやバースト取り込みといった先進装備を搭載し、高速フレームレートにおいてもオンボードメモリバッファを利用することができます。Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE カメラは、その高速でロバストな品質により、電子部品検査や産業計測、そして高度道路交通システム (ITS) アプリケーションでの使用に最適となります。

補足: TurboDrive™ やバースト取り込みを用いたフレームレートは、画質や解像度といったファクターで変わる場合があります。

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

Sapera LTは、Teledyne DALSAの1Dカメラ / 2Dカメラ / 3D レーザープロファイラーカメラおよびフレームグラバー用の無償の画像取得と制御ソフトウェア開発ツールキット (SDK) です。ハードウェアに依存しないSapera LTは、マシンビジョンOEMやシステムインテグレータ向けに豊富な開発エコシステムを提供します。Sapera LTは、GigE Vision™、CameraLink®、CameraLink HS™、CoaXpress®、およびUSB3 Vision™をはじめ、マシンビジョン規格に基づくカメラやフレームグラバーからの画像取得をサポートします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう