製品がカートに追加されました

DALSA Falcon 4CLHS カメラ M4480 APS-C 白黒

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front)

Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front)

Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front) Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Back)
×
商品コード #92-762 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,090,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,090,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
FA-HM10-M4485
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Falcon4 CLHS
補足:
Power supply (#70-375) and cable (#92-793) required and sold separately.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 59 x 74.5
自重 (g):
317
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル:
Monochrome

センサー

インターフェース:
Camera Link HS
センサーフォーマット:
APS-C
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
撮像素子:
Teledyne e2v Lince 11 MP
シャッタータイプ:
Global
フレームレート (fps):
600
解像度 (メガピクセル):
11.1
有効画素数 (H x V):
4,480 x 2,496
ピクセルサイズ, H x V (μm):
6 x 6
階調:
8/10 bit
イメージバッファ:
Not specified
ダイナミックレンジ (dB):
61
露光時間:
Programmable, or via External Trigger
マシンビジョン規格:
CameraLink HS v1.0
センサーエリア, H x V (mm):
26.88 x 14.98
同期方式:
Free-running, External Trigger, or Software Trigger

電気的特性

消費電力 (W):
13

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
CLHS CX4
パワーサプライ:
10 to 30 VDC via GPIO
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec
GPIO数:
2 opto-isolated inputs, 4 opto-isolated outputs.

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 1.0
固定用ねじ径:
M3 × 0.5 mounting holes, with 6 mm thread depth on the front and sides

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-40 to +80
動作温度 (°C):
-20 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 2.8~67.1メガピクセルまでの高解像度CMOSセンサー
  • 高速イメージングアプリケーション用に90~1200fpsまでのフレームレート
  • 最大72+Gbpsまでのデータスループットを実現するCamera Link HS インターフェース

Teledyne DALSA Falcon4-CLHS カメラは、スピードと画像ディテールの両方を求める産業用やサイエンティフィックイメージングアプリケーションに向けてデザインされた、高速・高解像度エリアスキャンカメラです。2.8~67.1メガピクセルまでの解像度と90~1200fpsまでのフレームレートでラインナップするこのカメラは、72+Gbpsのデータスループットに対応するCamera Link HS (CLHS) インターフェースを搭載します。センサーフォーマットは、APS-Cと1.4型のオプションがあります。Falcon4-CLHS カメラは、高速顕微鏡観察、細胞運動研究、マイクロ流体研究、パーティクル追跡、血流解析、細胞内輸送の研究、および高速な生物学的反応のイメージングに用いられます。その高速データ転送対応で、高解像度で素早い画像取得を求めるアプリケーションに対応ます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう