製品がカートに追加されました

M6 Magnetic Base Adapter

×
商品コード #91-492 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥3,100 単価
数量 10+ ¥3,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Magnetically attaches post to metal tables or breadboards.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
31.50

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M6

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

技術情報

Detailed technical drawing of an English post holder showing top and cross-sectional views with precise measurements
Technical drawing of metric post holder showing top and cross-sectional views with detailed dimensions
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう