製品がカートに追加されました

DALSA Falcon 4CLHS カメラ M6200 1.4" 白黒

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front)

Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front)

Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Front) Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Camera (Back)
×
商品コード #92-763 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,117,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,117,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
FA-HM10-M6205
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Falcon4 CLHS
補足:
Power supply (#70-375) and cable (#92-793) required and sold separately.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 59 x 74.9
自重 (g):
317
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル:
Monochrome

センサー

インターフェース:
Camera Link HS
センサーフォーマット:
1.4"
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
撮像素子:
Teledyne e2v Emerald 37M - XHS
シャッタータイプ:
Global
フレームレート (fps):
120
解像度 (メガピクセル):
37.7
有効画素数 (H x V):
6,144 x 6,144
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.5 x 2.5
階調:
8/10 bit
イメージバッファ:
Not specified
ダイナミックレンジ (dB):
59.5
露光時間:
Programmable, or via External Trigger
マシンビジョン規格:
CameraLink HS v1.0
センサーエリア, H x V (mm):
15.36 x 15.36
同期方式:
Free-running, External Trigger, or Software Trigger

電気的特性

消費電力 (W):
15

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
CLHS CX4
パワーサプライ:
10 to 30 VDC via GPIO
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec
GPIO数:
2 opto-isolated inputs, 4 opto-isolated outputs.

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 1.0
固定用ねじ径:
M3 × 0.5 mounting holes, with 6 mm thread depth on the front and sides

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-40 to +80
動作温度 (°C):
-20 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 2.8~67.1メガピクセルまでの高解像度CMOSセンサー
  • 高速イメージングアプリケーション用に90~1200fpsまでのフレームレート
  • 最大72+Gbpsまでのデータスループットを実現するCamera Link HS インターフェース

Teledyne DALSA Falcon4-CLHS カメラは、スピードと画像ディテールの両方を求める産業用やサイエンティフィックイメージングアプリケーションに向けてデザインされた、高速・高解像度エリアスキャンカメラです。2.8~67.1メガピクセルまでの解像度と90~1200fpsまでのフレームレートでラインナップするこのカメラは、72+Gbpsのデータスループットに対応するCamera Link HS (CLHS) インターフェースを搭載します。センサーフォーマットは、APS-Cと1.4型のオプションがあります。Falcon4-CLHS カメラは、高速顕微鏡観察、細胞運動研究、マイクロ流体研究、パーティクル追跡、血流解析、細胞内輸送の研究、および高速な生物学的反応のイメージングに用いられます。その高速データ転送対応で、高解像度で素早い画像取得を求めるアプリケーションに対応ます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう