製品がカートに追加されました

酸化マグネシウム (MgO) ウインドウ 25mm x 3T

Optical component windows with varying diameters

酸化マグネシウム (MgO) ウインドウ

×
商品コード #91-130 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥175,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥175,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.5
直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
3.00 +/- 0.1
平行度 (分):
≤4
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.18
ヤング率 (GPa):
249
ヌープ硬度 (kg/mm2):
692.00

光学的特性

屈折率 (nd):
1.734 @ 644nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
軸方向:
<100>
波長範囲 (nm):
300 - 7000
平面度 (P-V):
2λ per inch @ 633nm

材料特性

比重 (g/cm3):
3.58
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
10.8 x 10-6/°C @ 273 K

環境および耐久性的要素

熱的安定性:
42 W m-1 K-1 @ 273 K

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 300nm ~ 7µmまでに卓越した透過率
  • 高温アプリケーションに最適
  • ロバストで化学的に不活性

酸化マグネシウム (MgO) ウインドウは、紫外や可視スペクトルにわたり卓越した透過率が得られるようにデザインされており、要求の厳しい光学アプリケーションによく見合います。その薬品や環境に対する強い耐性は、厳しい条件下での長期的耐久性を確実にします。酸化マグネシウム (MgO) ウインドウには、高い温度安定性と熱伝導性もあり、高温環境下で信頼の高い性能と効率的な熱拡散を可能にします。MgO ウインドウは、その光学性能と材料の耐久性の組み合わせにより、幅広い科学・工業アプリケーションに対して信頼できる選択肢となります。このウインドウは、サーマルイメージング、産業用センシング、および過酷な環境でのアプリケーションに最適です。

補足:MgO は、吸湿性があり、湿った環境では性能が低下する場合があります。この光学部品は、乾燥した環境内で保管し、湿気には晒さないようにしてください。

技術情報

酸化マグネシウム (MgO) ウインドウの典型分光透過率
酸化マグネシウム (MgO) ウインドウの典型分光透過率

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう