製品がカートに追加されました

光吸収黒色塗料 100mL

Musou Black Paint in a 100mL Bottle

#93-340 Musou Black Absorbing Paint, 100 mL

×
商品コード #93-340 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,950
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥3,950 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Absorbing Paint
モデルナンバー:
MB-100
補足:
Paint thinnable with water
容量 (mL):
100

光学的特性

波長:
VIS

材料特性

吸収率 (%):
99.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 可視スペクトルで99.4%の吸収率
  • 光学部品やハウジングでの迷光や反射を低減
  • ブラシ、エアブラシ、or スプレーガンを使って塗布

Musou Black 黒色塗料は、光学部品、光学エンクロージャー、およびオプトメカニカル部品の黒化処理に用いられます。可視スペクトルで99.4%の吸収率を持つ本塗料は、光学系における迷光や反射を低減します。ブラシ、エアブラシ、or スプレーガンを使って塗布でき、独特な形状や面を黒く塗る必要がある際に適します。100mLと1Lのボトルオプションでラインナップ。

技術情報

Total Hemisphere Reflectance
Musou Black 黒色塗料の全半球反射率 (8° 入射角)

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう