製品がカートに追加されました

無反射暗幕シート A4 ファブリックシート, 裏面側接着加工

A Black Sheet Coated in Musou Black

無反射暗幕シート

×
商品コード #93-347 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥5,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Back Coated Fabric
モデルナンバー:
KB-A4

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
210 x 297
全厚 (mm):
1.8

光学的特性

波長:
VIS
反射率 (%):
0.095% visible reflectance at AOI 8°

材料特性

吸収率 (%):
99.9

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 99%超の吸収率
  • 可視 & IRの吸収オプション
  • 裏面側接着面加工の有無でラインナップ

無反射暗幕シートは、光学アッセンブリや光学ラボシステムにおいて表面を黒くするのに用いる、無反射植毛布シートです。フロックシートが静電フロック加工を施したレーヨン織物を用いているのに対し、ファブリックシートは垂直に植え付けたレーヨンのパイル繊維を使用し、特殊な黒色染料と立体的な繊維構造を特徴としています。A4サイズでラインナップする本シートは、99%超の吸収率をもつ可視とIRで吸収するオプションを用意します。光学アッセンブリ品のバレルやケース内部に使用したり、光学実験室の面をフロッキング処理するのに使用することができます。裏面側に接着面加工を施したタイプと施していないタイプをラインナップ。FR (Fire Resistant; 耐火) 仕様は、ASTM E84-25に準拠して試験が行われ、火炎伝播指数は20、発煙指数は70という結果が得られています。

技術情報

Total Hemisphere Reflectance
全半球反射率 (8° 入射角)

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう