製品がカートに追加されました

Olympus PLN 50X Oil Immersion Objective

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #91-756 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥237,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥237,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PLN50XOI
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Recommended Immersion Oil #86-834

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.44
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.69
最大直径 (mm):
29
自重 (g):
150
アイリスオプション:
Adjustable Iris

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
3.60
倍率:
50X
分解能 (μm):
0.37 - 0.67
作動距離 WD (mm):
0.2
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Oil
焦点深度 (μm):
849 - 2750
入射瞳径 (mm):
6.48 - 3.60
Numerical Aperture (NA) Range:
0.50 - 0.90
Depth of Field Range (μm):
0.52 - 1.67

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 明視野、暗視野、或いは蛍光顕微鏡検査に最適
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 入門レベルから先進的な光学顕微検査アプリケーションまでに対応
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス社製のプランアクロマート 無限補正対物レンズは、臨床実験や検査アプリケーション用にデザインされています。透過照明システムにおいて明視野観察で使用する場合、オリンパス プランアクロマート 無限補正対物レンズは、視野数22まで良好なフラットネスを実現します。

技術情報

Technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component labeled #16-879 with diameter and length measurements
technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component with diameter and length measurements
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens labeled #86-813
Technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-814
technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-815
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens component
Detailed mechanical drawing of a cylindrical component showing multiple diameter and length measurements
technical diagram showing cylindrical lens with detailed dimensional measurements and par-focal length
Diagram showing Olympus C-Mount adapter, 1X camera coupler, 180mm tube lens, and recommended spacing for C-Mount cameras
 Dimensions
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 50X 91-756 44.7 3.7 3.7 6.0 18.2 29.0 4.8
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう