製品がカートに追加されました

オリンパス プランセミアポクロマート対物レンズ UPLFLN 100XOI2

Olympus の更なる情報へ
Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

×
商品コード #91-766 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥583,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥583,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
UPLFLN100XOI2
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Recommended Immersion Oil #86-834

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.26
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
45.06
最大直径 (mm):
29
自重 (g):
140
アイリスオプション:
Adjustable Iris

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
焦点距離 FL (mm):
1.80
倍率:
100X
開口数 NA:
1.30
分解能 (μm):
0.45 - 0.21
作動距離 WD (mm):
0.20
波長範囲 (nm):
380 - 900
視野数 (mm):
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.60 - 1.30
Depth of Field Range (μm):
0.76 - 0.16

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
非適合
適合証明書:

商品詳細

  • 明視野、暗視野、DIC、蛍光 or 偏光顕微鏡に最適
  • UVで優れた透過性
  • 高開口数、油浸、および可変絞りオプションをラインナップ
  • その他のオリンパス 無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、UVからNIRまで優れたフラットフィールド画像を提供するために高度なマルチコーティングを採用する多目的対物レンズです。この対物レンズは、高いSN比、優れた分解能、そして高コントラストのイメージング能力を備えます。本対物レンズは、暗視野や蛍光顕微鏡、あるいは特定の偏光技法に加えて、明視野顕微鏡やノマルスキー微分干渉コントラスト (DIC) 観察に最適です。オリンパス プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、4Xから100Xまでの倍率でラインナップします。高開口数、油浸、および可変絞りオプションをラインナップ。可変絞りオプションは、絞りを調節するための補正用カラーを装備し、迷光を低減するために必要に応じて画像を微調整できます。その他のオリンパス無限遠補正対物レンズもラインナップ。  

技術情報

technical drawing of an optical lens showing detailed dimensions and measurements
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm
 
  商品コード A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (油浸法) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう