製品がカートに追加されました

Optotune 12mm フォーカス・チューナブルレンズ 850-1500nm

Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

×
商品コード #92-550 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥146,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥146,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
モデルナンバー:
EL-12-30-TC-NIR-16D-C
ライフサイクル:
>1,000,000,000
反応時間 (ms):
3
補足:
Driver (#88-940) and a cable (1m: #88-941, 3m: #33-468 or 5m: #23-852) are required for use
Use this link to access Optotune files for model: EL-12-30

物理的および機械的特性

外径 (mm):
47
全厚 (mm):
5.8
有効径 CA (mm):
11.6

光学的特性

基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Low Dispersion Polymer
アッベ数 (vd):
100
屈折率 (nd):
1.450
波長範囲 (nm):
850 - 1500
ピント調整範囲 (mm):
-6 to +10 diopter
透過波面誤差, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm Horizontal: 0.25λ @ 525nm

電気的特性

電流 (mA):
-250 to 250, -300 to 300 abs. max
消費電力 (W):
0.94

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 3msと10msの高速な立ち上がりとセトリングタイム
  • <0.01ジオプター/°Cの低い対温度特性
  • 5ジオプターレンジに対して55mWの低消費電力

Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズにCマウント対応のハウジングを組み合わせて、画像システム内への機械的実装を容易にします。このレンズは、光軸にわずか5.8mmを加えるだけのスリムな筐体に、-6~+10ジオプターの多彩な屈折力レンジと卓越した精度を備えています。高速な応答時間と低い対温度特性に向けて最適化したこの液体レンズは、3msで平面のゼロ状態から平凹もしくは平凸レンズ状態に切り替わり、<0.01ジオプター/°Cの対温度特性で安定した状態を保つことができます。Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、マシンビジョン、顕微鏡、および光コヒーレントトモグラフィー (OCT) アプリケーションでのマルチレンズやズームシステムの置き換えに最適です。保護用カバーガラスはARコート付きで、420 – 950nmまでの透過率を最大化します。

技術情報

Optotune Focus Tunable lens
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう