製品がカートに追加されました

DALSA M42 x 1 to Cマウント変換アダプター

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne M42 x 1mm to C-Mount Adapter

#92-794 Teledyne M42 x 1mm to C-Mount Adapter

×
商品コード #92-794 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥12,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Imaging Lens Adapter
メーカー:
Teledyne DALSA
モデルナンバー:
G2-AM42-MOUNT0
ねじタイプ:
M42 x 1mm to C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 2.8~67.1メガピクセルまでの高解像度CMOSセンサー
  • 高速イメージングアプリケーション用に90~1200fpsまでのフレームレート
  • 最大72+Gbpsまでのデータスループットを実現するCamera Link HS インターフェース

Teledyne DALSA Falcon4-CLHS カメラは、スピードと画像ディテールの両方を求める産業用やサイエンティフィックイメージングアプリケーションに向けてデザインされた、高速・高解像度エリアスキャンカメラです。2.8~67.1メガピクセルまでの解像度と90~1200fpsまでのフレームレートでラインナップするこのカメラは、72+Gbpsのデータスループットに対応するCamera Link HS (CLHS) インターフェースを搭載します。センサーフォーマットは、APS-Cと1.4型のオプションがあります。Falcon4-CLHS カメラは、高速顕微鏡観察、細胞運動研究、マイクロ流体研究、パーティクル追跡、血流解析、細胞内輸送の研究、および高速な生物学的反応のイメージングに用いられます。その高速データ転送対応で、高解像度で素早い画像取得を求めるアプリケーションに対応ます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう