製品がカートに追加されました

uEye USB3 カメラ GL U3-3060CP フル 白黒 C (再認証 05-P)

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (背面側)
×
商品コード #16-509-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥105,850 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
U3-3060CP-M-GL
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ CP

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
49
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
センサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.3000000000
フレームレート (fps):
161.0000000000
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.345 x 7.126
撮像素子:
Sony IMX174
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
0.031ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
74.00
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1.6 - 3.2

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0 micro-B, screwable
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。

補足:本カメラに接続するための各種ケーブルや三脚アダプター (カメラシリーズ別) は、以下の対応表をご確認ください。CマウントやCSマウント、M12 マウントのイメージングレンズ製品は、こちらをご覧ください。

カメラシリーズ USBケーブル (3m長) USBケーブル (5m長) GPIO ケーブル 三脚アダプター
uEye+ CP #86-770 #88-058 #86-758 #35-088
uEye+ XCP #86-770 #88-058 #74-506 #28-727
uEye+ SE #37-342 #37-343 #86-758 #16-017
uEye+ XLS #86-770 #88-058 #74-506 N/A
uEye+ LE #37-342 #37-343 N/A N/A
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう