製品がカートに追加されました
Filter

ポストホルダー & マウンティングベース

キネマティックベースプレート

キネマティックベースプレート

  • 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
  • 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
  • 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
インチ & ミリ規格ポストホルダー

インチ & ミリ規格ポストホルダー

New
  • 容易なシステム実装に向けたインチ & ミリ規格オプション
  • ポストの正確な芯出しを可能にする3点接触固定
  • 設置場所に柔軟性を持たせるオプションのマグネット式ペデスタルべース
調節ポストホルダー

調節ポストホルダー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性
ポスト用カラー

ポスト用カラー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ポスト自体を外すことなく高さ位置を固定
  • ポストの向きを変えることが可能
  • 12.7mm径のマウントポスト製品にフィット
  • アルミ製
回転アダプター (¼-20UNCねじタイプ)

回転アダプター (¼-20UNCねじタイプ)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ポストやポストホルダーアプリケーションでの使用に最適
  • ¼-20UNCのオス/メスねじを採用
  • 360°スムーズ回転と位置固定用のロックねじ装備
ポストホルダーASSY

ポストホルダーASSY

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
  • ベースプレートは2種類のデザインを用意
ピボットベース (¼-20UNCねじタイプ)

ピボットベース (¼-20UNCねじタイプ)

  • ¼-20UNC ねじタイプのマウントポスト製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ポスト及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 2本付属
マウントプレート付きマグネットベース

マウントプレート付きマグネットベース

  • ミリねじタイプとインチねじタイプ
  • アルミ製/ 黒アルマイト仕上げのマウントプレート付き
  • 磁界のON/OFF 切り替えが可能
高さ調整プラットホーム (ミリねじタイプ)

高さ調整プラットホーム (ミリねじタイプ)

  • 大きな200 x 120mmサイズのプレートセット
  • M6の雄ねじと雌ねじを両端に持つ20mm径のステンレス製ポストセット
  • ラボジャッキとの使用で作業エリアを拡張
Low Profile Magnetic Bases

ロープロファイルマグネットベース

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ラボ用ベンチ上の設置が容易なOn/Off 着磁
  • 20mm 全高のロープロファイルデザイン
  • TECHSPEC ステージ製品と接続的互換性あり
ポストホルダー

ポストホルダー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチねじタイプ: 底面部に¼-20UNCのタップ穴を採用
  • ミリねじタイプ: 底面部にM6 x 1のタップ穴を採用
  • 独創的な3点接触デザイン
  • アルミ製ハウジングと真鍮製の底面接触部を採用
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう